Emerson-P-AgileOps List Management

AgileOps™ List Management

Produktbeschreibung

Verwalten Sie fehlerhafte bzw. veraltete Alarme oder defekte Instrumente mit AgileOps List Management. Mit den erweiterten Alarm Shelving Funktionen kann das List Management Modul Fehlalarme reduzieren, Alarme automatisch wieder aktivieren und die Länge der Alarmzusammenfassung in Ihrer Einrichtung minimieren.

Merkmale

  • Das AgileOps List Management umfasst erweiterte Alarm Shelving Funktionen, wie automatisches und bedienerbasiertes Shelving, die Möglichkeit, Alarme basierend auf dem Timer oder dem aktiven Status aufzuheben und Shelving-Listen je nach Rolle und Typ zu konfigurieren.
  • AgileOps ist mit den Standards API RP1167, IEC 62682 und ISA 18.2 konform und unterstützt Sie in Verbindung mit den Alarmrationalisierungsservices von Emerson bei der Einhaltung dieser Standards.
  • AgileOps ist mit vielen Leitsystemen kompatibel, einschließlich Emerson DeltaV® und Ovation™, Honeywell Experion® und TDC®, Siemens PCS7® und APACS, ABB 800xA, DOW MOD 5 und Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA und Yokogawa Centum VP. AgileOps bietet auch eine generische Schnittstelle für andere nicht aufgeführte Systeme.

Dokumentation und Zeichnungen