Emerson-P-AgileOps Performance Analytics

DeltaV™ AgileOps Performance Analytics

Produktbeschreibung

Überwachen Sie Alarmmetriken und verfolgen Sie wichtige Leistungsindikatoren mit AgileOps Performance Analytics. Mit leistungsstarken Dashboard-Funktionen sowie einsatzfertigen und anpassbaren Berichten kann AgileOps Alarm- und Ereignisdaten für die gesamte Anlage, den gesamten Standort oder das gesamte Unternehmen zusammenfassen.

Merkmale

  • AgileOps Performance Analytics ist ein Tool für die Erstellung von Alarm- und Ereignisberichten mit interaktiven Analyseberichten, die bei Bedarf, zeitlich geplant oder bei Auslösung durch ein Ereignis bereitgestellt werden können. AgileOps umfasst die Fähigkeit zur Ereignisarchivierung und Integration mit Business Intelligence (BI)-Systemen.
  • AgileOps ist mit den Standards API RP1167, IEC 62682 und ISA 18.2 konform und unterstützt Sie in Verbindung mit den Alarmrationalisierungsservices von Emerson bei der Einhaltung dieser Standards.
  • Zusätzlich zu DeltaV™ ist AgileOps mit zahlreichen weiteren Steuerungssystemen kompatibel, darunter Ovation™, Honeywell Experion® und TDC®, Siemens PCS7® und APACS, ABB 800xA, ABB Advant, MOD 5 von DOW, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA und Yokogawa Centum VP. AgileOps bietet somit eine Komplettlösung für den gesamten Standort, auch wenn dort Steuerungssysteme verschiedener Hersteller verwendet werden, z. B. auch über eine generische Schnittstelle bei Systemen, die hier nicht aufgeführt sind.

Dokumentation und Zeichnungen