Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Asset Management Tags sind eigensichere Geräte, die RFID-Technologie (Radio Frequency Identification) verwenden, um die digitale Identifikation und Verfolgung von Anlagen zu ermöglichen.
Robuste Konstruktion – Das Asset Management Tag verfügt über eine robuste phenolische Kunststoffkonstruktion, die für raue Industrieumgebungen geeignet ist. Die wasserdichte Ausführung ist beständig gegen UV-Strahlung (ISO 4892-2), Flammen (UL 94 VO), Vibrationen (IEC 68.2.6), Schläge (IEC 68.2.29) und Stöße (IECIK06).
Vielseitigkeit der Montage – Einfache Installation auf neuen, werkseitig gelieferten Baugruppen oder auf einer vorhandenen Basis unter Verwendung eines Gehäuses, eines Bügels oder Universalmontage.
Eigensicherheit – Zertifiziert für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen für Gas- und Staubumgebungen.
Kundenschnittstelle: Die Asset Connect-Software ist darauf ausgelegt, mit dem Asset Management Tag zu kommunizieren und jederzeit schnell und präzise auf Asset-Informationen zuzugreifen. Die App-Version steht zum Download zur Verfügung über Google Play oder den Apple App Store.
Asset Identification – Ermitteln Sie die Identität eines Ventils mit nur einem Scan und nutzen Sie die detaillierten Informationen für Bestands- und Wartungszwecke. Sicherer, schneller und genauerer beim Sammeln von Asset-Informationen Weniger kostspielige, zeit- und fehleranfällige Dateneingaben mit Stift und Papier.
Sicherheit und Effizienz – Erfassen Sie Informationen zu Ventilen in schwer zugänglichen oder gefährlichen Bereichen, indem Sie die Messstellenkennzeichnung aus sicherer Entfernung scannen. Verwenden Sie den RFID-Handscanner zum Lesen und Schreiben von Kennzeichnungen und zum Aufzeichnen von Reparatur- und Zertifizierungsnotizen in Echtzeit. Vermeiden Sie den zeitaufwendigen Prozess des Auffindens oder Abkratzens von Typenschildern, um Anlageninformationen aufzudecken.
Proaktive Wartung – Aktuelle und genaue Gerätedaten ermöglichen einen proaktiveren Wartungs- und Anlagenmanagementansatz.
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.