Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-EP-3368

RSTi-EP Analogeingang, 8-Kanal-Strom 16 Bits 2-, 3- oder 4-Leiter – erfordert EP-8360

Produktbeschreibung

Das RSTi-EP Remote-E/A-System eignet sich ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Teilenummer
EP-3368
Anzahl und Typ der Analogeingänge
8-Punkt; 4-20 mA oder 0-20 mA
Auflösung & Geschwindigkeit
16 Bit; 1 ms
Stromaufnahme Isys und Iin
8 mA 20,4-28,8 V Gleichstrom; 20 mA + Sensorversorgung 24 V Gleichstrom
Systemredundanz
PNSR
Systemredundanz
PNSR

Merkmale

  • Unterstützung für PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP und EtherCAT
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose
  • Der Hochgeschwindigkeits-Systembus liest bis zu 256 DI/DOs in 20 ms
  • Auf DIN-Schiene montiert
  • Flug&Play-Installation

Dokumentation und Zeichnungen