Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-EPXCPE240

PACSystems™RSTi-EP CPE240 Regler

Produktbeschreibung

Der kompakte RSTi-EP CPE240 Regler nutzt dieselbe leistungsstarke Laufzeit und Toolchain wie der große PACSystems RX3i Regler und bietet umfangreiche SPS-Funktionen in einem kleinen, kostengünstigen, IIoT-fähigen Formfaktor, so dass Maschinenhersteller (OEMs) nicht auf Performance verzichten müssen. „Security-by-Design“. Programmierung und integrierte Kommunikationsmöglichkeiten vereinfachen eine Anbindung an externe Analysesoftware-Plattformen und reduzieren die Komplexität für OEMs und Endanwender und somit deren Kosten. Der CPE240 bietet 4 MB Arbeitsspeicher und ist für bis zu 32 PROFINET-Geräte und bis zu 2048 digitale und 32128 analoge E/A geeignet.

Teilenummer
EPXCPE240
Formfaktor
Integrierte Rückwand
Arbeitsspeicher
4 MB NvRAM
System-E/A
4096 Bits diskrete I/O, 32128 Words für analoge E/A
Lokale E/A-Module
64
Redundanz Support
MRP Master / Client
Ethernet Ports (Ethernet-Anschlüsse)
Ein Port 100/1000 Mbps und ein 2-Port-Switch 100/1000 Mbps
Ethernet-Protokolle
SRTP Client/Server, Modbus TCP, OPC UA Secure, EGD, PROFINET, HART Passthrough, DNP3 Outstation
Serieller Port / Protokolle
Ein RS232/ASCII seriell, Modbus RTU-Slave
USB-Schnittstelle
Zwei USB A2.0
Speicherkarte
Ein Micro-SD
Umwelt
-40 °C bis 70 °C
Energieversorgung
24 VDC +/-25 %
Zertifizierungen
UL, cUL, UKCA, FCC, RoHS, FCC, Reach, UL HaxLoc C1D2, ATEX Zone 2
Marine-Zulassungen
ABS, BV, DNV GL

Merkmale

  • Programmierwerkzeuge wie tag-basierte Programmierung, eine Bibliothek mit wiederverwendbarem Code und ein Testbearbeitungsmodus zur verbesserten Online-Fehlerbehebung
  • Benutzerfreundliche Umgebung, die die Designflexibilität erhöhen und die technische Effizienz und Produktivität verbessern kann
  • E/A-Netzwerkfunktionen in Echtzeit, jetzt mit bis zu 3 x 1-Gbps Ethernet-Ports, mit integrierter Unterstützung für PROFINET, OPC UP, Modbus/TCP und DNP3, auch Geräte von Drittanbietern können problemlos hinzugefügt werden.
  • Flottenweite Anwendungsaktualisierungen über einen USB-Stick, ohne einen Laptop anschließen zu müssen. Speichern von Anwendungsvariablen auf einer SD-Karte aus der Benutzerlogik, so dass die Parameter für die Einstellung einzelner Geräte portabel sind.
  • Achilles 2 zertifiziert für Robustheit gegen Service-Angriffe. Sicheres Booten zum Schutz vor bösartigen Anwendungen und „nicht autorisierten“ Betriebssystemen. Die standardmäßige Unterstützung von Kommunikation, die nach OPC UP Secure verschlüsselt ist, bedeutet, dass Sie Ihre Anwendung von überall aus zuverlässig überwachen und steuern können.
  • Über 40 E/A-Modultypen und spezielle Schnittstellenmodule, einschließlich IO-Link, machen den Anschluss von Sensoren und Geräten für Ihre spezifische Anwendung zum Kinderspiel.

Dokumentation und Zeichnungen