Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-IC758COMASPC128

RXi - Panel PC Computing Module für 7-Zoll- und 10-Zoll-Bildschirme (4 GB RAM, 128 GB SSD)

Produktbeschreibung

Das RXi - Panel PC Portfolio für modulare Displays mit einer Vielzahl von Optionen für trennbare Bildschirme und Recheneinheiten bietet maximale Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit

Teilenummer
IC758COMASPC128
Prozessor
Dual-Core-Prozessor mit 1,0 GHz
Speicher
4 GB DDR3L
Externer Speicher
32 GB SSD
Ethernet
2 x 1-Gigabit Ethernet-Kanäle - RJ-45-Standard
Zulassungen
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Marine
ABS, BV, DNV GL, LR
UL-gelistete US/CAN HazLoc
Class 1 Division 2, Class 2 Division 2, Class 3 Division 1

Merkmale

  • Der RXi - Panel PC ist entweder mit einem Dual-Core-Prozessor mit 1,0 GHz oder einem Quad-Core-Prozessor mit 1,2 GHz und 4 GB oder 8 GB verfügbarem DDR3 RAM ausgestattet
  • Windows 10 IOT Enterprise LTSB OS installierter Standard
  • Das modulare Portfolio reicht von 7-Zoll- bis 24-Zoll-Bildschirmen im Breitbildformat, wobei die 7-Zoll- bis 15-Zoll-Modelle auch mit bei Sonnenlicht ablesbaren Bildschirmen für den Außenbereich erhältlich sind
  • Effektiver Betrieb bei Temperaturen von -20 bis +65 °C; können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden
  • Nach IP66 eingestufte Bildschirme, die vor Staub, Feuchtigkeit und sogar direktem Kontakt mit Wasserstrahlen schützen

Dokumentation und Zeichnungen