PACMotion Hochgeschwindigkeitsstellantrieb, 6 A, 120/240 V

Produktbeschreibung

Kompakter und leistungsstarker Antrieb für synchrone Servomotoren mit fortgeschrittenem geschlossenem Drehmomentregelkreis, Geschwindigkeit und Position

Teilenummer
IC830DP00606-NBEC
Antrieb Kontinuierliche Ausgangsleistung
2.000 Watt
Nenn-Versorgungsspannung
120/240 V
Steuerlogik, Versorgungsspannung
24 V
Ausgangsnennstrom (RMS-Wert +/-3%)
6:00 Uhr
Spitzenausgangsstrom (+/-3%)
18 A
Spitzenzeit
5 s
Stromschleife Bandbreite Max.
2,5 bis 4 kHz
Geschwindigkeitsschleife Bandbreite Max.
0 bis 1000 Hz
Positionsschleife Bandbreite Max.
1 bis 250 Hz
Aktualisierungsrate
1,5 MHz
Gewicht (Standardbreite)
1,1 kg
Gewicht (Erweiterte Breite)
1,3 kg
Höhe, ohne Stecker
168 mm
Höhe, mit Stecker
200 mm
Standardbreite Vorne/Hinten
54/59 mm
Erweiterte Breite Vorne/Hinten
84/89 mm
Tiefe, ohne Stecker
156 mm
Tiefe, mit Steckern
185 mm

Merkmale

  • Eingebaute offene EtherCAT-Kommunikationen
  • Mehre Optionen, die am besten zu Ihrer Anwendung passen
  • Standardmäßiger sicherer Drehmomentausgang (STO) nach IEC 62061 SIL 2 an Bord
  • Speziell für PACMotion Servomotoren konzipiert, kann aber auch Motoren von Dritten unterstützen
  • Erweiterbares Design mit bis zu 50 koordinierten Steuerachsen in einem einzigen System: 40 physikalische und 10 virtuelle
  • Integriert mit PAC Machine Edition-Software für eine konsistente Programmierung
  • Das gesamte System wird synchronisiert, um sicherzustellen, dass alle Komponenten zusammenarbeiten