Emerson-P-IC866-0008-603-6P

VFD Frequenzumrichter - 2,1 A, 0,75 kW, 575 V, 3 Phasen, IP66, PROFINET

Produktbeschreibung

PACMotion VFDs sind integriert, robuste und modulare Wechselspannungsantriebe mit variabler Frequenz für eine Reihe von Branchen, einschließlich Wasser/Abwasser, U-Bahn, Automobilindustrie, Bergbau, Lebensmittel und Getränke, Verpackung, Öl und Gas, diskrete Fertigung und modulare Maschinenkonstruktionen.

Teilenummer
IC866-0008-603-6P
Anschlussart
575 Vac 3-Phasen-Wechselspannung
Gehäusedesign
IP66
Motorleistung
0,75 kW
Störungsunterdrückung auf dem Eingang
Keine
Optionale Karte
PROFINET
Strom
2.1 A

Merkmale

  • Die native Unterstützung der PROFINET Systemredundanz macht ein Zwischengerät überflüssig und senkt dadruch Kosten
  • Robustes Gehäuse ermöglicht eine VFD Laufmerksmontage ohne Schaltschrank
  • Eingebaute Unterstützung für sicheren Drehmomentausgang (STO) spart Entwicklungs- und Inbetriebnahmezeit durch integrierte Sicherheits- und Standardanwendungen
  • Einfach und nahtlos integriert mit PACSystems RX3i Anwendungen
  • Eingebaute Tastatur
  • Die modulare Konstruktion ermöglicht die Verbindung und Steuerung einzelner Einheiten mit nur einer einzigen Tastatur

Dokumentation und Zeichnungen