Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-OMIOLM001

IO-LINK MASTER, 8 KANÄLE, KLASSE A, IP67

Produktbeschreibung

Edge-Konnektivität und eine benutzerfreundliche Konfiguration machen RSTi-OM I/O zur einfachsten Verbindung zu intelligenten Sensoren und Geräten, auf die Ihr Betrieb angewiesen ist. RSTi-OM-Module ausgeführt in der Schutzart IP67, resistent gegen Wasser, Staub und andere extreme Bedingungen. Dieses robuste Design ermöglicht es Ihnen, unsere E/As dort zu platzieren, wo Sie sie benötigen, auch ohne zusätzlichen Schaltschrank.

Teile-Nr.
OMIOLM001
Netzwerkverbindung:
PROFINET, Modbus TCP, OPC-UA und MQTT gleichzeitig
Spannungsversorgung
20−30V DC
Anzahl der IO-Link-Anschlüsse
8
Betriebstemperatur
-25 bis 60 °C

Merkmale

  • Fortschrittliche Konnektivität mit gleichzeitiger Konnektivität zu PROFINET, Modbus TCP, OPC-UA und MQTT
  • Nutzen Sie die Vorteile von IO-Link mit vereinfachter Montage, Inbetriebnahme und Wartung
  • Vereinfachte Verkabelung verschiedener IO-Link-Mastergeräten mit hoher Leistung und industrieller Ethernet-Verkettung
  • Schaltschranklose Montage mit vollem IP67-Schutz
  • Anschlussfunktionen: 8 IO-Link und 8 Digitaleingänge ODER 16 Digitaleingänge ODER 8 Digitaleingänge und 8 Digitalausgänge mit Kurzschlussschutz

Dokumentation und Zeichnungen