Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-OpenBSI

OpenBSI Utilities Suite

Produktbeschreibung

Ein Satz von Netzwerk-Kommunikationsdiensten, der für Techniker, Ingenieure und Bedienpersonal konzipiert wurde und Zugriff auf ControlWave Fernbedienungsterminals (RTU) gewährt. Für eine optimale Funktionalität sind zwei Pakete erhältlich.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • LocalView für die lokale Verbindung mit ControlWave® Produkten.
  • DataViewer für den Zugang auf Echtzeit- und historische Daten.
  • Communication StatLocalView für die lokale Verbindung mit ControlWave® Produkten.
  • ACCOL und ControlWave Designer Datei-Downloaders.
  • Einrichtung und Konfiguration von 33XX, ControlWave, 3530 TeleProducts und 3808 MVT-Messumformern.
  • WebBSI − Webseiten-Interface
  • TeleProducts Webpages und ActiveX Steuerungen
  • Firmware Flash-Download aller Flash-basierten Produkte.
  • Hardware-Diagnose.
  • Unterstützt BSAP und IP-Netzwerke.
  • NetView für den globalen, netzwerkweiten Zugriff auf Echtzeit- und historische Daten, Programmierung und Bediener-HMI (Human Machine Interface).
  • Assistent für Netzwerkabstimmung.