Emerson-P-OpenEnterprise SCADA Systems

OpenEnterprise™ SCADA-Systeme

Produktbeschreibung

OpenEnterprise v3 ist eine SCADA-Plattform, die für externe Öl- und Gasanwendungen konzipiert wurde, bei denen die Datenintegrität und Einschaltzeit über komplexe Kommunikationsnetzwerke wichtig sind − sie ermöglicht Ihnen die Produktivität, die unternehmensweite Integration, die Zuverlässigkeit und die Rentabilität zu verbessern. Durch die Verknüpfung des Betriebs mit Back-Office-Geschäftssystemen schaltet OpenEnterprise Prozessdaten frei und transformiert die Effizienz und Rentabilität Ihres Betriebs. Ihre externen Öl- und Gasbetriebe sind einfacher, sicherer und produktiver.

Merkmale

  • Reduzierte System-Managementkosten und Ressourcen.
  • Reduzierte Wartungs- und Migrationskosten mit Unterstützung für eine Mischung aus veralteter und aktueller Hardware.
  • Einfache Integration mit Geschäftssystemen.
  • Verbesserte Geschäftsprozesse und Zugriff auf Daten.
  • Branchenstandard-Protokolle und -Schnittstellen (DNP3, OPC usw.)
  • Native AMS Device Manager-Schnittstelle.
  • DeltaV™ RTU Connect-Lösung.
  • EFM-Datenexport zu FLOWCAL und PGAS und FLOWCAL CFX-Export für Gas sowie auch Flüssigkeiten.
  • VMWare® Virtualisierung
  • Feldausrüstung-Asset-Modeling und Datenabstraktion.
  • Leistungsstarke Action Engine automatisiert ein großes Spektrum von System-Administration und Datenmanagement-Aufgaben.
  • Offener Datenbank-Zugriff via SQL, ODBC und OPC unterstützt die meisten Geschäftssysteme.

Dokumentation und Zeichnungen