Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-R2U2N1N0B1T0A

RXi2 – UP Industrie-PC: Intel i5-7442EQ 2,1 GHz, 16 GB, 256 GB SSD, 2 Slots, kein Betriebssystem, 0 bis +60 °C

Produktbeschreibung

Der RXi2-UP IPC bietet Mid- bis High-End-Performance-Computing-Funktionen, um HMI-, Historian- und Analyseanwendungen direkt an der Maschine auszuführen und kritische Vorgänge in Echtzeit zu steuern. Dank seiner bis zu 32 GB DDR4-2133 RAM mit ECC und der starken grafischen Rendering-Funktionen ist der RXi2-UP IPC bestens für anspruchsvolle Industrieumgebungen ausgelegt und eignet sich ideal für mittelgroße bis große Systeme mit robusten Visualisierungsanforderungen.

Teilenummer
R2U2N1N0B1T0A
IPC-Produktfamilie
RXi2-UP Intel Core der 7. Generation
CPU
Intel i5-7442EQ 2,1 GHz
CPU-Leistung
25 W
Kernanzahl der CPU
4
Arbeitsspeicher
16 GB
Datenspeicher
256 GB SSD
Ethernet
5x 10/100/1000BASE-T (1x Fernverwaltung AMT, optional SFP)
USB
4x USB 3.0, 2x USB 2.0 intern
Serielle Schnittstellen
2x RS232
Erweiterungssteckplätze
2 Slots
Vorinstalliertes Betriebssystem
kein Betriebssystem
Betriebstemperatur
0 bis +60 °C

Merkmale

  • Intel Core i3, i5, i7 und Xeon CPUs der 7. Generation
  • Lüfterloser Betrieb in einer rauen Umgebung mit erweitertem Temperaturbereich
  • 5 Gigabit-Ethernet-Ports (vier mit Time SYNC IEEE1588 und 802.1AS, einer mit AMT-Fernverwaltung), optionale fiberoptische Schnittstellen
  • 0, 1, 2 oder 4 PCIe-Erweiterungs-Slots
  • Patentierte passive Kühltechnik der CPU, die den Betrieb bei -40 bis 70 °C ohne Leistungsminderung der CPU ermöglicht
  • Schnelle und im laufenden Betrieb von außen entnehmbare 2,5-Zoll-SATA-Festplatte, RAID aktiviert

Dokumentation und Zeichnungen