Emerson-R2B1N1W1N3A0A

PACSystems™ R2B1N1W1N3A0A - Edge Computing Rxi2-BP mit PACEdge™ & Movicon™ Connext

ANZ.:

Produktbeschreibung

Der Industrie-PC Rxi2-BP mit PACEdge & Movicon WebHMI-Software liefert hochleistungsfähiges Edge Computing in einem kompakten und robusten Paket und kann eine Vielzahl von IIoT-Anwendungen operationalisieren, darunter Fernüberwachung von Geräten, Energiemanagement, Qualitätsanalyse und Workflow-Optimierung. Um dies zu erreichen, vereinfacht die Edge-Computing-Plattform das Sammeln, Speichern, Verarbeiten, Visualisieren und Teilen von Daten. Zusammen mit der zertifizierten OPC UA Server-Fähigkeit erweitern die zusätzlichen Funktionen von Movicon WebHMI die Bibliothek der Kommunikationsmöglichkeiten unter dem OT- und IT-Protokoll. Dies ermöglicht es Unternehmen, Anwendungsanforderungen zu erfüllen, ihre Lösungen zu skalieren, die Entwicklungszeit zu verkürzen und die einsetzbare Stellfläche zu erhöhen.

Teilenummer
R2B1N1W1N3A0A
Software
PACEdge + Movicon WebHMI
Betriebssystem
Linux
Prozessor
AMD V1605B 2,0 GHz
Speicher
8 GB ECC
Lagerung
128 GB SSD
Ethernet
4 x 10/100/1000BASE-T
USB
2 x USB 3.1, 2 x USB 2.0
Serielle Schnittstellen
1 x RS232, 1 x RS422/485
Erweiterungssteckplätze
1 Steckplatz
Betriebstemperatur
0 °C bis 60 °C

Merkmale

  • Vorinstallierte und lizenzierte Movicon Connext, WebHMI, Automation Driver Pack, Basic Driver Pack und 2k OPC UA Tags.
  • Intuitive Anwendungsentwicklung
  • Onboard-Datenspeicherung und -verarbeitung
  • Erweiterte Unterstützung für die Kommuikation unter dem OT- und IT-Protokoll mit Movicon Connext
  • Maschinenvisualisierung dank moderner HMI und Daten-Dashboard
  • Sichere Plattform und Kommunikation
  • AMD Ryzen V1605B CPU, Quad Core, 2,0 GHz Basisfrequenz, 8G RAM, 128G SSD
  • Kompakter Formfaktor mit 1 PCIe-Steckplatz und Montage auf DIN-Schiene

Dokumentation und Zeichnungen