Emerson-P-Small Volume Provers

Kompakter Prüfgeräte

Produktbeschreibung

Die kompakten Prüfgeräte der nächsten Generation von Emerson sind in statischen oder mobilen Konfigurationen erhältlich und stellen die genaueste und flexibelste Lösung für den Nachweis von Volumen- oder Massemessgeräten dar. Sie sichert die Gültigkeit Ihres Messsystems mit zuverlässigem, auf dem National Institute of Standards and Technology (NIST) beruhenden Messgerätenachweis und bietet hohe Mobilität und planmäßige Verfügbarkeit.

Durchflussrate
0,25 bis 24 500 GPM (0,36 bis 35 000 BPH)
Betriebsdruckbereich
Bis zu 1 500 ANSI
Prozesstemperatur
-43 °C bis +260 °C (-46 °F bis +500 °F)
Messgerätetypen
Für Ultraschall-Flüssigkeits-, Turbinen-, Coriolis- und Verdränger-Messungen
Prozessmedien
Rohöl, LPG, Raffinerieprodukte, Petrochemie, Chemie, Hochdruck-NGLs, Kryogenflüssigkeiten, verschiedene Prozessflüssigkeiten
Anwendungen
Eichamtlicher Verkehr, nicht eichamtlicher Verkehr, Förderung, Flüssigkeitspipelines, FPSO/FSO, Veredelung, Terminals, Tanklager, Kalibrierlabore
Enthaltene(s) Ausrüstung/Material
Messgeräte, Armaturen, Ventile, Siebe, Rohrleitungen/Anschlüsse, Baustahl, Instrumente, Bedieneinheit/MMS, Verkabelung, Anschlussarme/-schläuche, Anhänger (für mobile Prüfstände, falls erforderlich)
Enthaltene Leistungen
Projektmanagement, Engineering/Design, Beschaffung, Herstellung, Tests, Grundüberprüfung/Inbetriebnahme, Schulungen, Lifecycle-Dienstleistungen

Merkmale

  • Prüfstände mit breitem Durchflussbereich in kompakter Ausführung ermöglichen den einfachen Transport zwischen Messstellen zur Prüfung verschiedener Messsystem-Nennweiten.
  • Verwendbar mit praktisch allen Durchflussmessgeräten mit Impulsausgang.
  • Automatisierte Prüfung volumetrischer oder Massedurchfluss-Messsysteme sowie anpassungsfähige Montagekonfigurationen ermöglichen enorme Kosteneinsparung.
  • Schnelle und effiziente Validierungen mittels Einzel- oder Multipass-Betrieb und sofortiger K-Faktor-Berechnung.
  • Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit durch schnelle Leckerkennung, mechanischen Fail-Safe-Betrieb und optionale Prüfer-Validierung/Selbsttestfunktion.
  • Konform mit American Petroleum Institute (API) 4.2 Displacement Provers und kompatibel mit der Doppelchronometrie-Technologie gemäß API 4.6.
  • Gewährleistung der Übereinstimmung mit weltweit geltenden Zulassungen für den eichamtlichen Verkehr.
  • Permanente Einhaltung der Prüfstandards und lokalen Vorschriften bei Anwendungen mit Verrechnungsmessungen.

Dokumentation und Zeichnungen