Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-ST-2748

RSTi 8 Kanal -Ausgangsmodul, Isolierter Relaisausgang, 230 V Wechselspannung/2 A

Produktbeschreibung

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und daher einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern. Mithilfe von Ethernet-basierten RSTi-I/O wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen, von Ihren Geräten generierten Datenmengen zu vereinfachen. RSTi-I/O ermöglicht die Durchgängigkeit, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Teilenummer
ST-2748
Anzahl der Ausgänge, Typ und Geschwindigkeit
8-Kanäle-Relais, 10 ms
Ausgangsleistung
Ohmsche Lasten 5 ~28,8 V Gleichstrom bei 2,0 A, 48 V Gleichspannung bei 0,8 A, 110 V Gleichspannung bei 0,5 A, 250 V Gleichstrom bei 2,0 A
Stromaufnahme
System 130 mA bei 5 V Gleichspannung, Feld für Ausgangslasten

Merkmale

  • Ethernet-basierter I/O-Einschub bietet hohe Leistung und Flexibilität
  • Kompakte, verteilte I/O für eine lange Lebensdauer
  • Einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern

Dokumentation und Zeichnungen