RSTi analoges 4-Kanäle-Eingangsmodul, 0–5 V Gleichspannung, 14-Bit

Produktbeschreibung

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und lässt sich einfach konfigurieren, verwalten und aktualisieren. Mit Ethernet-basierten RSTi-E/A wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen Datenmengen zu bewältigen, die Ihre Geräte generieren. RSTi-E/A ermöglicht die Kontinuität, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Teilenummer
ST-3644
Anzahl und Typ der Analogeingänge
4 Kanäle, 0–5 V
Auflösung und Geschwindigkeit
14 Bit, 4 ms
Stromaufnahme
170 mA bei 5 V Gleichspannung

Merkmale

  • Ethernet-basierter E/A-Einschub bietet hohe Leistung und Flexibilität
  • Kompakte, verteilte E/A bieten Langlebigkeit
  • Einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu aktualisieren