Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-ST-5651

RSTi 1 Kanal, Impulsausgangsmodul, 0,5 A /5 V (RS422), 20 kHz

Produktbeschreibung

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und daher einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern. Mithilfe von Ethernet-basierten RSTi-I/O wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen, von Ihren Geräten generierten Datenmengen zu vereinfachen. RSTi-I/O ermöglicht die Durchgängigkeit, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Teilenummer
ST-5651
Spezialmodul
1 Kanal, Impuls- und Richtungsausgang, RS422; 5 ~ 20.000 Hz ±1,0 % max. kontinuierlicher Impulsausgang +1 ~ +32.767: Impulsrichtungsausgang AUS, max. -1 ~ -32.767: Impulsrichtungsausgang AN
Eingang-Ausgang
Max. 10 Ampere
Stromaufnahme
System 150 mA bei 5 V Gleichspannung; Feld 24 V Gleichspannung (11 bis 28,8 V Gleichspannung)

Merkmale

  • Ethernet-basierter I/O-Einschub bietet hohe Leistung und Flexibilität
  • Kompakte, verteilte I/O für eine lange Lebensdauer
  • Einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern

Dokumentation und Zeichnungen