Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-STXDNS116

RSTi DeviceNet mit integrierten, isolierten Relaisausgängen, 16 Kanäle, erweiterbar auf 10 zusätzliche Module.

Produktbeschreibung

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und daher einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern. Mithilfe von Ethernet-basierten RSTi-I/O wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen, von Ihren Geräten generierten Datenmengen zu vereinfachen. RSTi-I/O ermöglicht die Durchgängigkeit, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Teilenummer
STXDNS116
Netzwerkadapter/Verwendung
DeviceNet/Slave mit integrierter I/O
I/O Anzahl und Typ
16 Kanäle, KEIN ISOLIERTER SPST Relaisausgang
Last Max. * Min.
2 A bei 5–24 V Gleichspannung, 250 V Wechselspannung. 0,8 A bei 48 V Gleichspannung. 0,5 A bei 110 V Gleichspannung * 100 µA, 100 mV Gleichspannung/Kanal

Merkmale

  • Ethernet-basierter I/O-Einschub bietet hohe Leistung und Flexibilität
  • Kompakte, verteilte I/O für eine lange Lebensdauer
  • Einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern

Dokumentation und Zeichnungen