Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-STXPBS016

RSTi Profibus mit Relaisausgang, 16 Kanäle, erweiterbar auf 8 zusätzliche Module.

Produktbeschreibung

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und daher einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern. Mithilfe von Ethernet-basierten RSTi-I/O wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen, von Ihren Geräten generierten Datenmengen zu vereinfachen. RSTi-I/O ermöglicht die Durchgängigkeit, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Teilenummer
STXPBS016
Netzwerkadapter/Verwendung
Profibus/Slave mit integrierter I/O
I/O Anzahl und Typ
16 Kanäle, KEIN SPST Relaisausgang
Last Max. * Min.
2 A bei 5–24 V Gleichspannung, 250 V Wechselspannung. 0,8 A bei 48 V Gleichspannung. 0,5 A bei 110 V Gleichspannung * 100 µA, 100 mV Gleichspannung/Kanal

Merkmale

  • Ethernet-basierter I/O-Einschub bietet hohe Leistung und Flexibilität
  • Kompakte, verteilte I/O für eine lange Lebensdauer
  • Einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern

Dokumentation und Zeichnungen