Enardo™ Serie 960 − federbelastetes Vakuum-Entlastungsventil für die atmosphärische Entlüftung

Produktbeschreibung

Die Serie 960 gehört zur Reihe der Enardo Hochleistungs-Vakuum-Entlastungsventile und verfügt über Merkmale, die die Leistung der auf dem Markt angebotenen serienmäßigen Ventile übersteigt. Dieses Hochleistungsventil ist für Entlüftungsanwendungen ausgelegt und bietet Schutz gegen positiven oder Vakuum-Überdruck, verhindert Lufteintritt und Verdunstungsverluste des Produkts und trägt zur Begrenzung geruchsbelasteter, gefährlicher und explosionsfähiger Dämpfe bei. Das Ventil verfügt über eine federbelastete Sperrklinke, die für Druckeinstellungen von bis zu 1,03 bar (15 psig) geeignet ist.

atex-certification
Größen
2 bis 6 in.
Gehäusewerkstoffe
Aluminium | Edelstahl | Kohlenstoffstahl
Dichtigkeitsrate
Übersteigt Dichtigkeitsnorm 1 SCFH bei 90 % Sollwert
Werkstoff des Gewichts
Galvanisierter Kohlenstoffstahl | Edelstahl | Blei
Werkstoff von Sitz und Sperrklinke
PPS | Edelstahl 316
Werkstoff von Sitzring und Dichtung
Buna-N | FEP Teflon | Viton
Druckeinstellungen
0,03 bar bis 1,03 bar (0,5 bis 15,0 psi)
Vakuumeinstellungen
0,03 bar bis 1,03 bar (0,5 bis 15,0 psi)
Optionen
Spezialbeschichtung, Werkstoff des Gewichts, Armaturen, Dichtungsmaterial, FRP-Harze, Dampfmantel oder Rückführung

Merkmale

  • Ausgelegt für höhere Einstelldrücke bis 1,03 bar (15 psig)
  • PPS-Innenteile für optimalen Korrosionsschutz
  • Saber-Ventilführungssystem für präzisen Ventilhub
  • Übersteigt Dichtigkeitsnorm 1 SCFH bei 90 % Sollwert
  • Komplett auswechselbare Sperrklinken- und Sitzbaugruppen
  • Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen
  • EN 13463-1, EN 13463-5-zertifiziert