Fisher-P-1098 EGR

Fisher™ Druckminderer vom Typ 1098-EGR und 1098H-EGR

Produktbeschreibung

Fisher Regler vom Typ 1098-EGR und 1098H-EGR bieten eine wirtschaftliche und präzise Druckregelung in einer Vielzahl von Anwendungen. Dazu gehören Erdgas-Verteilungssysteme, Brenngasversorgung für industrielle Kessel, Öfen, Brenner und Mixer sowie große gewerbliche/industrielle Einrichtungen wie Einkaufszentren und Schulen. Sie werden auch in Luft- und Flüssigkeitsanwendungen von Anlagen eingesetzt.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Anwendungen mit geringer Differenz – Ermöglichen eine präzise Regelung bei geringen Druckdifferentialen bis zu 70 mbar d (1 psid).
  • Präzise Druckregelung − Ermöglicht unabhängig von Belastungsänderungen oder Schwankungen des Eingangsdrucks eine stabile und präzise ausgangsseitige Druckregelung.
  • Geräuscharmer Betrieb − Die Whisper Trim™ Käfigoption reduziert Geräusche um bis zu 30 dBa.
  • Einfache Wartung im eingebauten Zustand − Bauweise mit Zugriff von oben ermöglicht eine einfachere Wartung. Die Teile der Innengarnitur können inspiziert, gereinigt und ausgetauscht werden, ohne den Körper aus der Rohrleitung entfernen zu müssen.
  • Absolut kein Entweichen in die Umgebungsluft- Beseitigt Fehlauslösungen und Verschwendung durch entweichendes Gas, indem ein pilotbetriebenes Steuersystem verwendet wird, das 100 % Gas in das Auslaufsystem ablässt.
  • Hohes Stellverhältnis – Die überdimensionierte Membran und der lineare Käfig ermöglichen ein hohes Stellverhältnis und bieten ein überragendes Regelverhalten in Systemen mit großen Schwankungen des Bedarfs im nachgeschalteten System.
  • Dichtes Absperren − Ein Metallkegel mit scharfen Kanten und ein Weichsitz sorgen für blasenfreies Absperren beim Einsatz in Anwendungen, die einen dichten Abschluss erfordern, wie z. B. bei Endklappensystemen.
  • Hubanzeige − Vereinfacht die Inspektion und die Fehlersuche/-beseitigung im System während des Betriebs.
Nennweiten und Anschlussarten
Nennweiten: DN 25, 50, 80, 100, 150, 200 x 150, 300 x 150 (NPS 1, 2, 3, 4, 6, 8 x 6, 12 x 6)
Anschlüsse: NPT, Class 150 RF, Class 300 RF, Class 600 RF, Class 125FF, Class 250RF, BWE, SWE oder PN 16/24/40
Maximaler Eingangsdruck
28 bar (400 psig) oder max. Druckstufe des Gehäuses, je nachdem, welcher Wert niedriger ist
Zulässige Betriebstemperatur
Nitril (NBR): -29 °C bis 82 °C (-20 °F bis 180 °F)
Fluorkohlenstoff (FKM): -18 °C bis 149 °C (0 °F bis 300 °F)
Ethylen-Propylen (EPR): -29 °C bis 135 °C (-20 °F bis 275 °F)

Dokumentation und Zeichnungen