Fisher™ Niederdruck-Begasungsregler Typ 1190

Produktbeschreibung

Das Niederdruck-Begasungsventil Typ 1190 ist ein pilot-gesteuerter Druckminderer mit einem Versorgungsdruckregler. Dieses Ventil wird zur präzisen Druckregelung in Extremniederdruck-Begasungssystemen verwendet.

ped

Merkmale

  • Schnellwechsel-Innengarnitur
  • Hubanzeige während des Betriebs
  • Einfache Wartung im eingebauten Zustand
  • Werkseitig verrohrte Steuerreglerversorgung
Nennweiten
DN 25, 50 (NPS 1, 2)
DN 80, 100, 150 (NPS 3, 4, 6)
DN 200 x 150, DN 300 x 150 (NPS 8 x 6, 12 x 6)
Anschlussarten
NPT, SWE, BWE, Class 125 FF, Class 150 RF, Class 250 RF Class 300 RF, Class 600 RF, PN 16/25/40
Werkstoffe
Gusseisen, WCC-Stahl oder Edelstahl CF8M
Maximaler Eingangsdruck
13,8 bar (200 psig) bei Ausführung aus Gusseisen
20,7 bar (300 psi) bei Ausführung aus Stahl oder Edelstahl
Maximaler Ausgangsdruck (Gehäusedruck)
5,2 bar (75 psig)
Regelbereiche
0,6 mbar bis 0,48 bar (0,25 Zoll Wassersäule bis 7 psig) in sieben Bereichen
Druckerfassung
Extern
Zulässige Betriebstemperatur
NBR: -29 bis 82 °C (-20 bis 180 °F)
FKM: 4 bis 149 °C (40 bis 300 °F)
EPDM: -29 bis 135 °C (-20 bis 275 °F)
FFKM: -29 bis 149 °C (-20 bis 300 °F)
Ungefähres Gewicht
DN 25 (NPS 1): 39 kg (85 lbs)
DN 50 (NPS 2): 45 kg (100 lbs)
DN 80 (NPS 3): 66 kg (145 lbs)
DN 100 (NPS 4): 88 kg (195 lbs)
DN 150 (NPS 6): 172 kg (380 lbs)
Spezifikationen der Positionsmonitorhalterung (PMB)
Werkstoffe:
Halterung: Edelstahl 304
Befestigungselemente: Edelstahl 18-8
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen