Fisher-P-1301F 1301G

Fisher™ Hochdruckregler Typ 1301F und 1301

Produktbeschreibung

Regler Typ 1301F und 1301G sind selbsttätige Hochdruckregler, die in Situationen verwendet werden können, bei denen der Druck von Hochdruckgas zur Verwendung als Pilotversorgungsdruck für pilotgesteuerte Regler oder als Ladedruck für druckbeaufschlagte Regler reduziert werden muss. Regler Typ 1301F und 1301G können auch in vielen anderen Anwendungen als Hochdruckminderungsregler für verschiedene Gase eingesetzt werden.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

ped
atex-certification

Merkmale

  • Langlebige Edelstahlmembran
  • Ersatz-Ventilteller im Lieferumfang enthalten
  • Vielseitigkeit
  • Absperrung nach ANSI Class VI
Lieferbare Ausführungen
g1301F Serie: Eingang 414 bar (6000 psig), Regelbereiche 0,69 bis 15,5 bar (10 bis 225 psig)
1301G Serie: Eingang 414 bar (6000 psig), Regelbereiche 13,8 bis 34,5 bar (200 bis 500 psig)
Nennweite und Anschlussart
1/4 NPT
Maximaler Eingangsdruck
Luft und Gas:
  414 bar (6000 psig)
Flüssigkeit:
   PTFE-Scheibe: 69,0 bar (1000 psig)
  Nylon(PA)-Scheibe: Wasser: 69,0 bar (1000 psig), andere Flüssigkeiten: 138 bar (2000 psig)
Regelbereiche
Typ 1301F: 0,69 bis 15,5 bar (10 bis 225 psig) in drei Bereichen
Typ 1301G: 13,8 bis 34,5 bar (200 bis 500 psig)
Zulässige Standardtemperatur
Nylonscheibe und Neoprendichtungen: -29 bis 82 °C (-20 bis 180 °F)
Zulässige Hochtemperatur
PTFE-Scheibe und FKM-Dichtungen: -29 bis 204 °C (-20 bis 400 °F)
PTFE-Scheibe und EPDM-Dichtungen: -40 bis 149 °C (-40 bis 300 °F)
Druckerfassung
intern
Ungefähres Gewicht
3,6 kg (8 lbs)
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen