Fisher-P-167D

Fisher™ 167D Schaltventile

Produktbeschreibung

Die Schaltventile der Serie 167D werden zur Versorgung von pilotgesteuerten Druckminderern und anderen pneumatischen Geräten mit konstantem, reduziertem Gasdruck eingesetzt. Ausführungen 167D und 167DS sind Zweiwege-Schaltventile. Ausführungen 167DA und 167DAS sind Dreiwege-Schaltventile.

ped

Merkmale

  • Kompakte Ausführung
  • Einfache und präzise Einstellung
  • Wartungsfreundlich
  • Robuste Bauweise
  • Korrosionsbeständige Befestigungselemente
  • Optionale Edelstahlausführung
Verfügbare Ausführungen
167D und 167DS: Zweiwege-Schaltventile
167DA und 167DAS: Dreiwege-Schaltventile
Nennweite und Anschlussart
Anschlüsse A und C: 1/4 oder 1/2 NPT
Entlüftungs- und Regeldruckanschlüsse (Anschluss D) und Anschluss B: 1/4 NPT
Maximaler Eingangsdruck (Gehäusedruckstufe)
27,6 bar (400 psig)
Zulässige Betriebstemperatur
Standardschrauben: -29 bis 82 °C (-20 bis 180 °F)
Edelstahlschrauben: -40 bis 82 °C (-40 bis 180 °F)
FKM-Innengarnitur: -18 bis 149 °C (0 bis 300 °F)
Druckerfassung
Intern
Ungefähres Gewicht
Typ 167D und 167DA: 0,5 kg (1,2 lbs)
Typ 167DS und 167DAS: 1 kg (2,8 lbs)
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an ihr lokales Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen