Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-252 Filter

Fisher™ Filter vom Typ 252

Produktbeschreibung

Der Filter vom Typ 252 ist darauf ausgelegt, Versorgungsgas oder -luft vor dem Eintritt in den Piloten in einem vorgesteuerten Regler, ein Pneumatikinstrument oder sonstige Geräte, die für den ordnungsgemäßen Betrieb Reingas benötigen, zu reinigen. Es ist ein Filter mit erweiterter Länge erhältlich, der über eine größere Abtropfkammer verfügt, um mehr Feuchtigkeit und Ablagerungen zu halten. Die Filtermaterialien entsprechen den Empfehlungen der National Association of Corrosive Engineers (NACE) MR0175.

Merkmale

  • Ausgezeichnete Filterung
  • Optionales Ablassventil
  • NACE-Konstruktion erhältlich
  • Hohe Durchflussraten
Größe des Einlass- und Auslassanschlusses
1/4 NPT
Maximaler Betriebsdruck
Aluminium: 148 bar/2 150 psig
Edelstahl: 190 bar/2 750 psig
Zulässige Betriebstemperatur
-40 °C bis 82 °C/-40 °F bis 180 °F

Dokumentation und Zeichnungen