Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-299H

Fisher™ Druckminderer der Serie 299H

Produktbeschreibung

Die pilotgesteuerten Fisher Druckminderer der Serie 299H bieten geregelte Drücke und Kapazitäten für Vertriebs-, Industrie- und Gewerbeanwendungen mit Eingangsdrücken bis 12,1 bar (175 psi). 299HS mit Typ VSX2 und 299HV mit Typ VSX8 werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen die Gasversorgung abgesperrt werden muss. Das integrierte Überströmventil der Serie 299HR mit teilweiser Entlastung alarmiert Sie bei einem ausgangsseitigen Druckanstieg über den Sollwert des Reglers. Integrierte Überströmventile Typ 299HSR und 299HVR mit teilweiser Entlastung ermöglichen die Entlastung geringfügiger Überdrücke aufgrund von Wärmeausdehnung.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Einzigartiges Überwachungssystem ohne Entlüftung
  • Genauigkeit
  • Leistungsfähige Druckregelung
  • Höchste Qualität
  • Umrüstung auf externe, interne oder duale Erfassung
  • Einfache Inbetriebnahme
  • Einfache Wartung
  • Robuste Bauweise
Nennweiten und Anschlussarten
Größen: DN 4 (NPS 1-1), DN 2 (NPS 1-1), DN 50 (NPS 2)
Anschlüsse: NPT, Class 125 FF geflanscht, Class 250 RF geflanscht, PN 10/16 geflanscht
Maximaler Betriebseingangsdruck nach Blendengröße
1/4 x 3/8": 12,1 bar (175 psi)
3/8"/9,5 mm: 12,1 bar (175 psi)
1/2"/13 mm: 12,1 bar (175 psi)
3/4"/19 mm: 10,3 bar (150 psi)
7/8"/22 mm: 8,6 bar (125 psi)
1"/25 mm: 6,9 bar (100 psi)
1-3/16"/30 mm: 5,5 bar (80 psi)
Maximaler Ausgangsdruck (Gehäusedruck)
4,5 bar (66 psig)
Minimaler Differenzdruck für vollen Hub
0,10 bar d (1,5 psid)
Ausgangsdruckbereiche
9 mbar bis 4,14 bar (3,5 in. Wassersäule bis 60 psig) in neun Bereichen
Druckerfassung
Interne, externe oder duale Druckerfassung
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis 66 ℃ (-20 °F bis 150 °F)
Ungefähres Gewicht
10 kg (21 lb)

Dokumentation und Zeichnungen