Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-912N

Fisher™ Druckregler der Serie 912N

Produktbeschreibung

Die direkt betätigten, federbelasteten Druckregler der Serie 912N kommen in Service- und Industrieanwendungen zum Einsatz. Diese Regler verfügen über Druckbegrenzungsventile mit begrenzter Kapazität über die gesamte Membran hinweg, um Überdruck zu minimieren. Jeglicher Ausgangsdruck über dem Auslösepunkt der fest eingestellten Entlastungsventilfeder bewegt die Membran vom Entlastungsventilsitz weg, wodurch überschüssiger Druck abgelassen werden kann. Die Regler der Serie 912N bieten ein präzises, feinfühliges Regelverhalten.

Merkmale

  • Präzise, feinfühlige Regelung
  • Vielseitigkeit
  • Wetter- und Insektenschutzkappe
  • Einfache Wartung
Nennweite und Anschlussarten
Eingang: 1/4 NPT
Ausgang: 1/4 oder 3/8 NPT
Maximaler Eingangsdruck
17,2 bar (250 psig)
Maximal zulässiger Ausgangsdruck
Notfall-Ausgangsdruck: 1,4 bar (20 psig)
Empfohlener Ausgangsdruck zum Vermeiden von Schäden an internen Teilen: 0,21 bar (3 psi) Differential über eingestelltem Ausgangsdruck
Druckerfassung
Intern
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis 71 °C (-20 °F bis 160 °F)
Ungefähres Gewicht
0,6 kg (1,30 lb)

Dokumentation und Zeichnungen