Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-ACE95SR

Fisher™ Tankbegasungsventil vom Typ ACE95Sr

Produktbeschreibung

Die Ventile vom Typ ACE95Sr sind unabhängig, voll ausgeglichen und vorgesteuert und werden zur genauen Steuerung in Tankbegasungssystemen verwendet. Diese Ventile erleichtern die Steuerung der Emissionen und bieten Schutz vor atmosphärischer Verunreinigung.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Voll ausgeglichener Steuerungstyp reduziert die Einlassdruckempfindlichkeit
  • Reibungsfreies Pilotventil
  • Blasendichter Abschluss
  • Vorgesteuert
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Diagnose verfügbar
  • Vakuumeinstellungen verfügbar
Nennweiten und Endanschlussarten
Winkelgehäuse: 2 NPT, NPS 2/DN 50, CL150 RF, CL300 RF
Mindesteingangsdruck
1,7 bar/25 psig
Regeldruckbereich
-0,5 Zoll/Wassersäule bis 1,5 psig/-1 mbar bis 103 mbar in sechs Bereichen
Maximaler Eingangsdruck
13,8 bar (200 psig)
Regelbereiche
-12 bis 0,10 bar (-5 Zoll Wassersäule bis 1,5 psig)
Druckerfassung
Extern
Zulässige Betriebstemperatur
NBR: -29 °C bis 82 °C/-20 °F bis 180 °F
FKM: -18 °C bis 100 °C/0 °F bis 212 °F
EPDM - FDA: -40 °C bis 100 °C/-40 °F bis 212 °F
FFKM: -29 °C bis 100 °C /-20 °F bis 212 °F
Ungefähres Gewicht
27 kg/60 lb
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen