Die Drosselventile Typ BLE und BLX fungieren in Übertragungsstationen als Bypass und reduzieren Drücke um bis zu 100 bar (1450 psig). Der Typ BLX ist mit einem Freigaberelais des Typs OS2 ausgestattet, damit der Druckdurchfluss im Fall eines übermäßig hohen Ausgangsdrucks unterbrochen werden kann. Die Typen BLE und BLX entsprechen der Druckgeräterichtlinie 2014/68-UE und sind in der Kategorie IV klassifiziert.