Fisher-P-C407-10

Interne Fisher™ Ventile der Serie C407-10

Produktbeschreibung

Die internen Ventile der Serie C407 sind sowohl auf Lastkraftwagen als auch stationäre Lagertanks ausgelegt und können in Dampfrücklaufleitungen, Hilfsleitungen für den Flüssigkeitsrücklauf (mit Leitungsadapter vom Typ P220-10) und als Hauptventil bei Pumpsystemen mit geringer Kapazität verwendet werden. Dieses Ventil ist standardmäßig ausgeführt und verfügt für Vielseitigkeit über ein WCC-Stahlgehäuse und ist optional in Edelstahl erhältlich.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

ul-listed

Merkmale

  • Patentierter Schnellausgleichsbereich
  • Einzigartige Gebrauchstauglichkeitsfunktionen
  • Absperrung bei übermäßigem Durchfluss
  • Rückschlagfunktion
  • Federbelastete Wellenstumpfpackung aus Polytetrafluorethylen (PTFE)
  • Rulon® Buchsen mit PTFE-Verschleißpolstern an entscheidenden Verschleißpunkten
  • Manuell, elektrisch oder pneumatisch betätigte Antriebe für Auf/Zu-Betrieb
  • Thermale Sicherungseinsätze oder -stopfen schmelzen bei 100 bis 104 °C/212 bis 220 °F und ermöglichen den Ventilverschluss bei einem Brand am Ventil
Nennweiten und Anschlussarten (Einlass x Auslass)
Einlass: 1 1/4 in. MNPT
Auslass: 1 1/4 in. FNPT
Maximaler Eingangsdruck
27,6 bar (400 psig) WOG
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis 66 °C (-20 °F bis 150 °F)
Ungefähres Gewicht
1 kg/3 lb

Dokumentation und Zeichnungen