Fisher-P-CP400

Druckbeaufschlagte Fisher™ Druckminderer der Serie CP400

Produktbeschreibung

Druckbeaufschlagte Fisher Druckminderer der Serie CP400 bieten druckreduzierende Anwendungen für kommerzielle und leichte industrielle Installationen, die die präzise Regelung zur Verwendung in Druckfaktor-Messanwendungen (Festfaktor-Abrechnung) beinhalten. Optionen umfassen zahlreiche Nennweiten, Gehäusewerkstoffe, Ausgangsdruckeinstellungen, Düsengrößen, interne/externe Druckerfassung und Überdruckschutz.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Große Vielzahl an Nennweiten und Anschlussarten
  • Genauigkeit für Festfaktor-/Druckfaktor-Messung (PFM)
  • Vor Ort von interner Abtastung auf externe Abtastung für weit offene Überwachungskonstruktion umrüstbar
  • Mehrere Optionen für den Überdruckschutz
  • Gehäuse sind in Grauguss, Kugelgraphit oder Stahl lieferbar
  • Druckeinstellung und Entfernen der Blende erfordern nur Standardwerkzeuge.
  • Einfache Wartung
Verfügbare Konfigurationen
Eigenständiger Regler, ohne Überdruckventil, Überdruckventil mit teilweiser Entlastung, interne oder externe Druckerfassung, True Monitor, VSX4-Modul für Sicherheitsabsperrung
Nennweiten und Anschlussarten
Grauguss: 1 1/4, 1 1/2, 2 NPT, DN 50 (NPS 2), Class 125 FF
Kugelgraphit: 1 1/4, 1 1/2, 2 NPT, Rp 1 1/4, 1 1/2, 2, DN 50 (NPS 2), Class 125FF FF/Class 150 FF, PN 10/16
Stahl: 1 1/4, 1 1/2 NPT, Rp 1 1/4, 1 1/2
Maximaler Betriebseingangsdruck
8,6 bar (125 psig)
Ausgangsdruckbereich
0,07 bis 1,4 bar (1 bis 20 psig)
Maximaler Notfall-Ausgangsdruck (Gehäuse)
1,7 bar (25,0 psig)
Max. Ausgangsdruck zum Vermeiden von Schäden an internen Teilen
0,34 bar (5 psig) über Sollwert
Maximaler Betriebsausgangsdruck
1,4 bar (20 psig)
Druckerfassung
Intern oder extern
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis 66 ℃ (-20 °F bis 150 °F)
Ungefähres Gewicht
Gehäuse mit Gewindeanschluss:
Typ CP400: 5 kg (11 lb)
Typ CP403: 9 kg (20,5 lb)
Typ CP404: 6 kg (13,2 lb)
Gehäuse mit Flanschanschluss: 4 kg (8,6 lb) zu den Gewichtsangaben hinzufügen
Typ TM600 True-Monitor™ − Technische Daten
Steuerdruck: 0,07-0,52 bar (1-7,5 psig)
Max. Betriebsausgangsdruck Typ TM600 Installierter CP403: 0,52 bar (7,5 psig)
Anschlüsse: Sicherheitsabsperrventil: 1/4 NPT Ext. Druckentnahmeleitung: 1/4 NPT
Gehäusewerkstoff: Aluminium Druckerfassung
Typ VSX4 Sicherheitsabsperrmodul − Technische Daten
Nur OPSO: 0,14-3,0 bar (2-43,5 psi)
OPSO/UPSO:
   OPSO: 0,15-2 bar (2,2-29 psi)
   UPSO: 0,03-2,0 bar (0,36-29 psi)
Entl.: 1/4 NPT
Ext. Druckentnahme: 1/4 NPT
Gehäusewerkstoff: Aluminium
Druckerfassung: intern oder extern

Dokumentation und Zeichnungen