Fisher™ FIELDVUE™ DLC3100 SIS Digitaler Füllstandsregler

Produktbeschreibung

Der digitale Füllstandsregler FIELDVUE DLC3100 SIS ist ein über HART kommunizierendes Instrument und wird zur Messung des Füllstands von Flüssigkeiten bzw. der Trennschicht zwischen zwei Flüssigkeiten unter Verwendung der Verdrängungssensor-Technologie eingesetzt. Mit seinem benutzerfreundlichen Bedieninterface und seiner Sicherheitsstufe ist der DLC3100 SIS für die Integration in neue oder bestehende Sicherheitssysteme bereit. Die Feld-Diagnosefunktionen stellen optimale Leistungsmerkmale des digitalen Füllstandsreglers sicher, um den Betrieb unter Kontrolle zu halten.

iec-ex
Bereichszulassung
Eigensicher, Ex-Schutz, Staub Ex-Schutz, druckfeste Kapselung
Zulassungen
CSA
Kommunikationsprotokoll
HART® 5−7, 4−20 mA analog
Datenschnittstelle
Kabelgebunden
Diagnostik
Ja, entspricht NE107
Montageausführung
Serie 249 Füllstandssensor mit Torsionsrohrarm, montiert
Betriebstemperatur
-40 °C bis +80 °C
Spannungsquelle
Messkreis Spannungsversorgung
Prozessregelung
Füllstand, Trennschicht
Sicherheits-Integritätslevel
SIL2-fähig
Bedieninterface
Ja, vier Drucktaster und LCD-Anzeige
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Intuitives Bedieninterface mit vier Drucktastern und LCD-Anzeige ermöglichen die Einrichtung und Kalibrierung des Geräts ohne externe Hilfsmittel.
  • Ein integrierter Temperatursensor sorgt für eine gleichbleibende Leistung des digitalen Füllstandsreglers trotz Änderungen in der Umgebungstemperatur.
  • NE107-Alarme ermöglichen die Zusammenfassung von gerätespezifischen Diagnosefunktionen in einfache Statussignale, um Anlagenbetreiber während des Prozesses nach Bedarf beim Ergreifen von Maßnahmen zu unterstützen.
  • Eine präzise Analog/Digital-Wandlung ermöglicht Messungen kleiner Änderungen in den Prozessvariablen. Dies ermöglicht den Einsatz in schwierigen Flüssigkeitsfüllstand-, Trennschicht- oder Dichteanwendungen.
  • Dynamische Temperaturkompensation für den Einsatz im Prozess mit schwankender Dichte aufgrund von Temperaturänderung, um die Genauigkeit der Prozessvariablen sicherzustellen.