Der DMA/AF-HTC entspricht in seinen Funktionen dem DMA/AF, ist jedoch strukturell für Anwendungen mit höherer Belastung geeignet. Der Einspritzkühler wird am häufigsten für die Zwischenstufen-Heißdampfkühlung von Kesseln eingesetzt, bei der starke Temperaturschwankungen und hohe Belastungen, hohe Dampfgeschwindigkeiten und durch den Durchfluss verursachte Vibration auftreten. Zusätzlich zu dieser speziellen Applikation ist der DMA/AF-HTC für viele andere Dampfkühlungen mit hoher Beanspruchung geeignet.