Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-DSA

Fisher™ DSA-Einspritzkühler zur Dampfaufbereitung

Produktbeschreibung

Der Fisher DSA-Einspritzkühler verwendet Hochdruckdampf zur schnellen und vollständigen Zerstäubung von Einspritzwasser in Dampfleitungen mit geringen Strömungsgeschwindigkeiten. Dieser Einspritzkühler wird an eine Rohrleitung der Nennweite DN 200 (NPS 8) oder größer angeflanscht. Der Einspritzkühler ist für Anwendungen bestimmt, bei denen ein breites Stellverhältnis erforderlich ist.

Zulassungen
PED, CRN
Kritischer Betrieb
Dampfaufbereitung
Material
SA105, F22, F91
Betriebstemperatur
Hohe Temperatur
Druckklasse
ASME
Prozessanschlussart
Flanschausführung, Stumpfschweißnaht, RTJ, Schweißmuffe
Ventilgröße
NPS 3, NPS 4, NPS 6
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson-Partner oder das zuständige Emerson-Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Die Düsen können gewartet oder ersetzt werden, ohne dass dafür die gesamte Einheit ersetzt werden muss.
  • Der DSA-Einspritzkühler ist für Messbereichswerte von 40:1 geeignet.
  • Der DSA-Einspritzkühler kann an jeder beliebigen Stelle in der Pipeline platziert werden.
  • Im DSA-Einspritzkühler Hochdruckdampf wird Sprühwasser vermischt, um auf diese Weise einen kritischen oder beinahe kritischen Druckabfall im Treibdampf zu erzeugen und eine sehr hohe Geschwindigkeit zu erreichen. Durch die hohe Geschwindigkeit wird das Sprühwasser in Kleinstpartikel zerstäubt und sorgt für eine rasche Abkühlung.

Dokumentation und Zeichnungen