Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-EZL

Fisher™ Druckminderer der Serie EZL für Niederdruck-Anwendungen

Produktbeschreibung

Die Regler der Serie EZL sind präzise pilotgesteuert, druckausgeglichen und mit einem Weichsitz ausgestattet. Sie wurden für den Einsatz in Erdgas-Vertriebsanwendungen wie z. B. regionale Regelanlagen und gewerbliche/industrielle Messgerätesätze konzipiert. Diese Regler bieten einen niedrigen Differenzdruck, gleichmäßigen, zuverlässigen Betrieb, eine dichte Absperrung und eine lange Lebensdauer.

EZL CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken
EZLOSX CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Anwendungen mit geringem Differenzdruck − Können bei Druckdifferentialen von bis zu 0,2 bar d (2,9 psid) präzise regeln.
  • Blasenfreies Absperren − Ein Metallkegel mit scharfen Kanten und ein Weichsitz sorgen für blasenfreies Absperren beim Einsatz in Anwendungen, die einen dichten Abschluss erfordern, wie z. B. bei Endklappensystemen.
  • Absolut kein Entweichen in die Umgebungsluft- Beseitigt Fehlauslösungen und Verschwendung durch entweichendes Gas, indem ein pilotbetriebenes Steuersystem verwendet wird, das 100 % Gas in das Auslaufsystem ablässt.
  • Einfache Wartung im eingebauten Zustand − Bauweise mit Zugriff von oben ermöglicht eine einfachere Wartung. Die Teile der Innengarnitur können inspiziert, gereinigt und ausgetauscht werden, ohne den Körper aus der Rohrleitung entfernen zu müssen.
  • Präzise Druckregelung − Ermöglicht unabhängig von Belastungsänderungen oder Schwankungen des Eingangsdrucks eine stabile und präzise ausgangsseitige Druckregelung.
  • Hubanzeige − Vereinfacht die Inspektion und die Fehlersuche/-beseitigung im System während des Betriebs.
  • Voller Nenndruck − Die gleiche Eingangs- und Ausgangsdruckstufe von 20 bar (290 psig) ermöglicht eine einfachere Auswahl und erfordert keine besonderen Einschalt- oder Abschaltverfahren.
  • Integrierte Sicherheitsabsperrkonfigurationen − Der Typ EZLOSX stoppt die Gasversorgung, wenn ein Über- oder Unterdruck vorliegt.
Verfügbare Konfigurationen
Typ EZL: Regelbereich von 17 mbar bis 20,7 bar (7 in. Wassersäule bis 300 psig)
Typ EZLOSX: Typ EZL mit einem integrierten Sicherheitsabsperrgerät Typ OS2
Nennweiten und Anschlussarten
Nennweiten: DN 50, 80 oder 100 (NPS 2, 3 oder 4)
Werkstoff des Hauptventilkörpers: WCC-Stahl oder Grauguss
Anschlussarten: NPT, SWE, BWE, Class 150 RF, Class 250 RF, Class 300 RF, Class 600 RF oder Class 125 FF
Maximal zulässiger Druck
Eingangsdruck: 20,0 bar (290 psig)
Ausgangsdruck (Gehäusedruck): 20,0 bar (290 psig)
Notfall-Gehäusedruck: 20,0 bar (290 psig)
Betriebs-Differentialdruck: 20,0 bar d (290 psid)
Ausgangsdruckbereich
0,02 bis 24,1 bar (0,25 bis 350 psig)
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis 82 °C (-20 °F bis 180 °F)

Dokumentation und Zeichnungen