Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-N100 N100A N110

Fisher™ Bypassventile der Serie N100-N100A-N110

Produktbeschreibung

Die Ventile der Serie N100, N100A und N110 sind für die Verwendung mit Propan, Butan und wasserfreiem Ammoniak (NH3) bei Umgebungstemperaturen ausgelegt. Ein 1/4-in.-Gewindeanschluss mit NPT-Gewinde an der Einlassseite des Gehäuses kann zur Installation eines hydrostatischen Entlastungsventils oder eines Manometers verwendet werden. Sie verfügen über interne Messöffnungen, sodass keine externe Messleitung erforderlich ist. Diese Ventile sind für Bypass-Anwendungen mit Pumpen in einer Größe von 2 bis 4 in. ausgelegt.

Merkmale

  • Verschlusskappe
  • Druckmessöffnung
  • Kolben-Innenventil
  • Exklusiver Venturi-Durchgang
  • UL-gelistet
Nennweiten und Anschlussarten (Einlass x Auslass)
Serie N100 und N100A: 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 und 2 1/2 in. FNPT
Serie N110: 3/4 und 1 in. FNPT
Stelldruckbereiche
Serie N100 und N100A:
  1 bis 1 1/2 in.: 1,7 bis 10,3 bar/25 bis 150 psig
  2 und 2 1/2 in.: 1,7 bis 10,3 bar/25 bis 150 psig
Serie N110:
   3/4 und 1 in.: 0,8 bis 10,3 bar/12 bis 150 psig
Maximaler Eingangsdruck
27,6 bar (400 psig) WOG
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis +71 °C/-20 °F bis +160 °F

Dokumentation und Zeichnungen