Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-R232E

Fisher™ Typ R232E Integraler Betriebsregler 0,14 bar

Produktbeschreibung

Der Fisher Typ R232E ist ein für Flüssiggas-Systeme konzipierter UL-gelisteter (Underwriters Laboratories) Regler. Das Gerät reduziert über ein integrales 0,14 bar / 2 psig System den Tankdruck auf einen Ausgangsdruck von 0,14 bar / 2 psig. Konzipiert für geringe Belastungen im Haushalt. Die kompakte Größe des Geräts macht es ideal für beengte Anwendungsbereiche. Die abgeschirmte Öffnung der Tropflippen in der ersten Stufe ist nach unten ausgerichtet. Die Öffnung der zweiten Stufe ist standardmäßig über dem Auslass ausgerichtet.

Merkmale

  • Empfohlener Ersatz nach 20 Jahren
  • Einlass- und Auslassmessanschlüsse für einfache Systemüberprüfungen
  • Verbesserte Regulation
  • Einfache Installation
  • Hochwertiger Überdruckschutz
  • Korrosionsbeständig
  • Federgehäuse mit Drainage
  • Haltbarkeit
Nennweiten und Anschlussarten (Einlass x Auslass)
1/4 Zoll x 1/2 Zoll FNPT, FPOL x 1/2 Zoll FNPT
Maximal zulässiger Einlassdruck
17,2 bar / 250 psig
Ausgangsdruckbereiche
0,07 bis 0,15 bar / 1 bis 2,2 psig
Kapazität
500.000 Btu/Stunde
Entlüftungsanschlussgröße
1. Stufe : 7/16-24 umgekehrtes Bördelgewinde
2. Stufe : 3/8 NPT geschirmt
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis +71 °C (-20 °F bis +160 °F)
Ungefähres Gewicht
mit FPOL: 865 g / 1,9 lbs
mit NPT-Anschluss: 671 g / 1,5 lbs

Dokumentation und Zeichnungen