Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Clarkson-SU10R

Clarkson SU10R Plattenschieber für mittelschwere Schlämme

Produktbeschreibung

Der SU10R-Ventil bietet eine bidirektionale Absperrung und verfügt über einen vor Ort austauschbaren Snap-In-Innenbehälter für verbesserten Schutz gegen Abrieb und korrosive Schlämme, was zu einer höheren Zuverlässigkeit und Lebensdauer führt.

Größenbereich
DN 50−600 (NPS 2−24 )
Temperaturbereich
Bis zu 120 °C (250 °F)
Druckstufe
150 psi (1 000 kPa)
Konstruktionsnorm
MSS SP-151
Baulänge
MSS SP-81 kurz
Bohranlagen
ASME Class 125/150, AS 2129 Tabelle C/D/E, PN 10/16
Anschluss
Geflanscht: ASME 150, AS 2129 Tabelle D/E, PN 10/16
Ventiltyp
Plattenschieber, Schlamm-Absperrschieber