Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-ss263

Fisher™ SS-263 Volumenverstärker

Produktbeschreibung

Der Volumenverstärker SS-263 wird ausschließlich in Fisher Optimized Digital Valve (ODV)-Paketen eingesetzt. Der Verstärker verstärkt das Ausgangssignal des digitalen FIELDVUE™ Stellungsreglers, um die Stellgeschwindigkeit von pneumatischen Stellantrieben zu erhöhen. Er kann für eine schnelle Stellgeschwindigkeit einen hochvolumigen Ausgang bereitstellen, wenn er auf große Eingangssignaländerungen reagiert, oder für einen reibungslosen, stabilen Ausgang mit geringem Volumen, wenn er auf kleine Eingangssignaländerungen reagiert. Dies ermöglicht eine stabile, präzise Stetigregelung, die oft während des Anlaufens oder der Inbetriebnahme von Geräten zur Prozesssteuerung erforderlich ist.

Portdurchmesser
Versorgungsanschluss: 19 mm (0,75 in.)
Ausblaseanschluss: 19 mm (0,75 in.)
Eingangssignal
Ausgang des Stellungsreglers
Max. Druck des Eingangssignals
10,3 bar (150 psig)
Druckverhältnis zwischen Ein- und Ausgang
Fest auf 1:1
Versorgungsdruckbereiche
Der max. Druck darf 10,3 bar (150 psig) nicht überschreiten
Betriebstemperatur
-40 bis 71 °C (-40 bis 160 °F)
Max. Durchflusskoeffizienten
Versorgungsanschluss: 9,5 Cv
Ausblaseanschluss: 9,5 Cv
C1: 35
Xt: 0,77
Verbindungen
Eingangssignal: 1/4 NPT
Versorgung: 1 NPT
Ausgang: 1 oder 1 1/4 NPT
Ex-Klassifizierungen
Erfüllt die Anforderungen der ATEX Group II, Category 2, Gas und Staub
Übereinstimmung mit „Guter Ingenieurspraxis“
Fisher Controls International LLC erklärt, dass das vorliegende Produkt die Bestimmungen des Artikels 3, Absatz 3, der Druckgeräterichtlinie (PED) 97/23/EG erfüllt. Das Produkt wurde gemäß „Guter Ingenieurspraxis“ entwickelt und hergestellt und kann in Bezug auf die PED-Übereinstimmung kein CE-Zertifizierungszeichen tragen.
Ungefähres Gewicht
Aluminium: 3,6 kg (8 lbs)
Edelstahl: 10,8 kg (24 lbs)
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Schnelle Ansprechzeit: Der SS-263 kann für eine schnelle Stellgeschwindigkeit einen hochvolumigen Ausgang bereitstellen, wenn er auf große Eingangssignaländerungen reagiert, oder für einen Ausgang mit geringem Volumen, wenn er auf kleine Eingangssignaländerungen reagiert.
  • Hohe Leistung: Durch die im Vergleich zum Verstärker 2625 ungefähr dreimal höhere Durchflussleistung sind weniger Fittings, Rohre/Schläuche und Einheiten erforderlich.
  • Geräuschminderung: Der Ausblaseanschluss wird durch speziell konzipierte Passagen geleitet, um die generierte Menge an Umgebungsgeräuschen zu reduzieren.
  • Anpassbare Ansprechzeiten: Durch die integrierte Bypassdrossel kann der Verstärker problemlos und leicht angepasst werden, sodass er bei kleinen oder großen Eingangssignaländerungen betrieben werden kann.
  • Hilfsversorgungsanschlüsse: Über die beiden 1/4 NPT-Anschlüsse, die auf beiden Seiten der Einheit für die Verwendung mit einem Fisher 377 Auslöseventil oder anderem Zubehör vorgesehen sind, steht Versorgungsluft zur Verfügung.
  • 3-in-1-Anschluss: Dieser spezielle Anschluss kann, falls erforderlich, einen der folgenden Anschlüsse bereitstellen: 1/4 NPT-Diagnoseanschluss für problemloses Testen, 1/4 NPT-Anschluss für Stellantrieb/Bypass-Baugruppe zur Verwendung an einem Stellantrieb mit einem Handrad und ein 3/4 NPT-Anschluss.
  • Ausführung mit Weichsitz: Ausblase- und Versorgungsventile mit Weichsitz sorgen für eine blasenfreie, dichte Absperrung, um unnötigen Luftverbrauch zu reduzieren und um den Fehlermodus nach Verlust der Anlagenluft sicherzustellen.
  • Robuste Montage: Geflanschte Stellantriebsmontage bietet problemlose Wartung, vereinfachte Verrohrung, Kompaktheit und hohe Vibrationsbeständigkeit.

Dokumentation und Zeichnungen