Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-T208VR

Fisher™ Vakuumregler der Baureihe T208VR

Produktbeschreibung

Die Vakuumregler der Baureihe T208VR werden verwendet, wenn eine Vakuumverringerung begrenzt werden muss, wie zwischen einem Tank und einer Vakuumquelle zur Steuerung des Vakuums in einem Tank.

Merkmale

  • Manipulationssichere Anpassung
  • Präzisionssteuerung der Niedrigdruckeinstellungen
  • Einfache Konvertierung
  • Allgemeine Ersatzteile für andere Produkte der Baureihe T208
  • Korrosionsbeständigkeit
Nennweiten
NPS 3/4 oder 1 / DN 20 oder 25
Maximaler Vakuumbetriebsdruck
0,76 bar (11 psig) Vakuum
Maximaler (Gehäuse)-Druck
Grauguss: 2,41 bar/35 psig
WCC-Kohlenstoffstahl oder CF8M/CF3M-Edelstahl: 5,17 bar/75 psig
Maximaler Noteingangs-(Gehäuse)-Druck zur Vermeidung von Schäden an internen Teilen
2,41 bar (35 psig)
Temperaturbeständigkeit
Nitril (NBR)
Gehäuse aus grauem Gusseisen oder WCC Kohlenstoffstahl: -29 bis 82 °C/-20 bis 180 °F
LCC Kohlenstoffstahl oder CF8M/CF3M Edelstahlgehäuse: -40 bis 82 °C/-40 bis 180 °F

Fluorkarbon (FKM): 4 bis 149 °C/40 bis 300 °F
Federgehäuseanschluss
1/4 NPT
Membrangehäuseanschluss
1/2 NPT
Ungefähres Gewicht
8,6 kg (19 lbs)
Weitere Technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an ihr lokales Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen