Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-Type B

Fisher™ Druckminderer des Typs B

Produktbeschreibung

Der Druckminderer Typ B ist ein direkt betätigter, federbelasteter Regler, der in einer Vielzahl von privaten, gewerblichen und industriellen Anwendungen eine kosteneffektive, druckreduzierende Regelung einer Reihe von gasförmigen Medien bietet. Der kompakte Druckminderer kann in einem Schaltschrank für die Druckminderung oder für die Druckminderung und Messung oberirdisch oder auch in unterirdischen Modulen installiert werden.

Merkmale

  • Integriertes Sicherheitsabsperrventil
  • Kompakte Bauform
  • Interne Entlastung
  • Zwei Reduktionsstufen für konstanten Ausgangsdruck
  • Eingangssieb
Lieferbare Konfigurationen
B25: minimaler Eingangsdruck des Druckminderers 50 mbar
B40: minimaler Eingangsdruck des Druckminderers 70 mbar
B50: Batterie aus zwei Druckminderern B25
BCH 30: minimaler Eingangsdruck des Druckminderers 80 mbar
Nennweiten
DN20 x 32 | NPS 3/4 x 1 1/4
Endanschlussarten
Einlass: rund und konisch oder flacher Anschluss
Auslass: flacher Messsystemanschluss
Eingangsdruck
Maximaler Eingangsdruck: 4,0 bar | 58 psig
Eingangsdruckbereich: 0,50 bis 4,0 bar | 7,3 bis 58 psig
Ausgangsdruck
Maximaler Ausgangsdruck: 400 mbar (161 Zoll Wassersäule)
Druckregistrierung
Intern
Temperaturbeständigkeit
-30 bis 60 °C | -200 bis 140 °F
Versandgewichte (ca.)
2 kg | 4,4 lbs

Dokumentation und Zeichnungen