Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-V200U

Fisher™ Vee-Ball™ V200U Drehstellventil

Produktbeschreibung

Das V200U ist ein flanschloses Design, das viele der positiven Eigenschaften der bewährten Vee-Ball Ventile V150, V200 und V300 der Serie B bietet, mit zusätzlichem reduzierten, kompakten Einbaumaß. Die konturierte, segmentierte V-Schlitz-Kugel sorgt für einen reibungslosen, verstopfungsfreien Betrieb und bietet eine Scherwirkung zwischen Kugel und der langlebigen HD-Metalldichtung. Die durch einen unbehinderten, geradlinigen Durchfluss gekennzeichnete Ausführung gewährleistet eine effiziente, hohe Kapazität bei Gas, Dampf, Flüssigkeiten und faserhaltigen Schlämmen.

Merkmale

  • Ausgezeichnetes Regelverhalten – Präzise Konturierung des Vee-Ball sorgt für eine modifizierte, gleichprozentige Ventilkennlinie.
  • Gleichmäßige Ventilbetätigung – Präzise bearbeitete Teile, ein druckentlasteter Sitzring und reibungsarme Lagerausführungen ermöglichen eine gleichmäßige und präzise Bewegung der Kugel.
  • Lange Lebensdauer – Die Ausführung mit langlebigem HD-Metalldichtring ermöglicht selbst in anspruchsvollen Anwendungen eine lange Lebensdauer. Die konstante Abstreifwirkung des Sitzrings auf der Dichtungsfläche der Kugel sorgt für hervorragende Leistung in faserhaltigen Schlämmen mit hoher Konsistenz.
  • Leitungszentriergeometrie – Gegossene oder maschinell bearbeitete Elemente auf dem Außendurchmesser des Gehäuses sorgen für die Ausrichtung und Zentrierung des Ventils innerhalb der Flanschverschraubung des Rohranschlusses, um optimale Leistungsmerkmale sicherzustellen.
  • Vielseitige Innengarnituren – Die Komponenten des V200U-Antriebsstrangs sind in den Ausführungen der Serie B der Ventile V150, V200 und V300 untereinander austauschbar. Somit können Sie Ihren Ersatzteilbestand reduzieren und die Wartungsverfahren vereinfachen.
Zulassungen
DGRL, Emission von flüchtigen Gasen, NACE, ATEX
Entscheidender Betrieb
Verschmutzte Medien, erosiv, Niedrigdurchfluss, allgemeiner Einsatz
Durchfluss-Charakteristika
Gleichprozentig
Werkstoff
CF8M/EN 1.4408 Doppelzertifizierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckstufe
ASME
Endanschluss
Flanschlos
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2)
Nennweite
DN 80, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10
Nennweitenstandard
ASME, DN
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Vertriebsbüro.

Dokumentation und Zeichnungen