Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-V260

Fisher™ V260 Stellventil

Produktbeschreibung

Das Fisher V260 ist ein Regelventil mit vollem Durchgang und durchweg mit Funktionen für Druck-, Durchfluss- und Prozessregelung versehen. Ein integraler, gebohrter Dämpfungseinsatz mindert Geräusche und Schwingungen bei Flüssigkeiten und Gasen mit hohen Druckdifferenzen. Die kerbverzahnte Verbindung zwischen Welle und Antrieb reduziert Bewegungsverlust.

Zulassungen
CUTR, PED, CRN, Emission von flüchtigen Gasen, NACE
Kritischer Betrieb
Kavitation, Geräuschminderung
Durchfluss-Charakteristika
Linear
Material
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Duplex, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, niedrige Temperatur (<-40F), High Temperature (>250F)
Druckklasse
ASME
Prozessanschlussart
Geflanscht
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 16, NPS 20, NPS 24
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Die kerbverzahnte Verbindung zwischen Kugel und Welle, Welle und Stellantrieb, die zweifache Lagerung und die Zapfenführung sorgen für eine bessere dynamische Regelung.
  • Für das Ventil V260A mit einstufiger Bauweise kann eine Geräuschminderung bis –20 dB A erzielt werden. Die zweistufige Bauweise ermöglicht eine Geräuschminderung bis –25 dBA.
  • Der geräuschmindernde Einsatz ist in den Sitzring integriert. Da der Sitzring an der Kugeloberfläche läuft und nicht am geräuschmindernden Einsatz, wird die Lebensdauer verlängert.
  • Werkstoffe gemäß NACE Standard MR0175-2002 erhältlich.
  • Ein oder mehrere selbsteinstellende, druckunterstützte Sitzringe bieten einen dichten Abschluss für langen, zuverlässigen Betrieb.
  • Die Kugelzapfen sind für schwierige Einsatzbedingungen ausgelegt, die eine lange Lebensdauer erfordern, und reduzieren die Wartungszeiten und -kosten.
  • Der geräuschmindernde Einsatz ist unter äußerst schwierigen Bedingungen über den gesamten Drehwinkel der Kugel aktiv oder es kann je nach Einsatzbedingungen ein geräuschmindernder Einsatz mit spezieller Kennlinie verwendet werden.

Dokumentation und Zeichnungen