Fisher-P-Whisper Trim I

Fisher™ Whisper Trim™ I Käfig

Produktbeschreibung

Fisher Whisper Trim I Käfige bieten bewährte Minderung aerodynamischer Geräusche, die effektiv in Dampf- oder Gasdurchflussanwendungen eingesetzt werden kann. Am Whisper Trim I Käfig werden mehrere Düsen in speziellen Formen, Größen und Abständen eingesetzt, um das durch Gas- oder Dampffluss durch ein Regelventil verursachte Geräusch zu minimieren. Der Einsatz eines Whisper Trim I Käfigs in Verbindung mit einem sachgerecht dimensionierten Ventilgehäuse kann den Geräuschpegel gegenüber Ventilen mit Standard-Innengarnitur deutlich reduzieren.

Entscheidender Betrieb
Lärmbekämpfung
Durchflusseigenschaften
Linear
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Der Whisper Trim I Käfig bietet ausgezeichnete Geräuschminderung und hohe Durchflussleistung. In Kombination mit den bewährten Regeleigenschaften und der Langlebigkeit von standardmäßigen Fisher easy-e™ Innengarnituren wird dadurch eine optimale Gesamtleistung bei minimalen Kapitalkosten möglich.
  • Mithilfe eines Whisper Trim I Käfigs kann in einem richtig ausgelegten Ventil im Vergleich zum gleichen Ventil mit standardmäßiger Innengarnitur eine Geräuschminderung von bis zu 18 dBA erzielt werden. Eine Geräuschminderung um 18 dBA entspricht einer Reduzierung der Schallintensität um ca. 98 Prozent. Diese Minderung entspricht der Reduzierung des Geräuschpegels, die eine Person wahrnehmen würde, wenn sie sich 24 m (78 ft) von der Geräuschquelle wegbewegt.
  • Die Schnellwechsel-Innengarnitur ermöglicht das schnelle und einfache Überprüfen oder Auswechseln des Käfigs, ohne dass das Ventilgehäuse aus der Rohrleitung ausgebaut werden muss. Die Innengarnitur ist mit den Käfigen aller standardmäßigen easy-e Stellventile austauschbar.
  • Gehärtete Werkstoffe sind Standard und sorgen für ausgezeichnete Verschleißfestigkeit.

Dokumentation und Zeichnungen