Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-Yarway 25

Fisher™ Yarway™ 25 VenTemp Einspritzkühler

Produktbeschreibung

Der Fisher Yarway 25 VenTemp Einspritzkühler wurde hauptsächlich für die Verwendung in Heißdampfsystemen mit geringer Kapazität entwickelt, in denen die Last relativ konstant ist. Das Design bietet eine einfache, kostenbewusste, aber effektive Methode zur Dampftemperaturregelung.

Entscheidender Betrieb
Dampfbetriebsart
Durchfluss-Charakteristika
Linear
Werkstoff
Edelstahl 304, Edelstahl 316, Edelstahl 316L, Legierung, C-Stahl
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
ASME, PN
Absperrklasse
Klasse V (FCI 70-2)
Ventilgröße
DN 250/10", DN 40/1-1/2", DN 50/2", DN 80/3", DN 100/4", DN 150/6", DN 200/8"
Ventilgrößenstandard
DN, NPS
Ventiltyp
Technisches Produkt
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Geschmiedete Konstruktion
  • Geringer Druckverlust über die Dampfkühlerstation
  • Wasserdruckwerte liegen leicht über dem Dampfdruck
  • Venturi-Düsenausführung
  • Große Auswahl an unterschiedlichen Kv (Cv)-Werten verfügbar
  • Druckstufe und Anschlüsse: ASME B16.5 Class 150 bis 2500, EN 1092-1 Class PN 25 bis 400, Schweißendenanschlüsse gem. ASME B16.25 oder DIN 2559
  • Werkstoffe: ASTM SA105, SA182 F11, SA182 F22 oder SA182 F91, P250GH, 1.7335 oder 1.7380, weitere Werkstoffe auf Anfrage

Dokumentation und Zeichnungen