Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-Yarway AT-18/28

Fisher™ Yarway™ AT-18/28 Heavy Duty A.T.-Temp Einspritzkühler

Produktbeschreibung

Der Fisher Yarway AT-18/28 Heavy Duty A.T.-Temp Einspritzkühler wurde speziell für den Einsatz in Dampfanwendungen mit mittlerem bis hohem Druck entwickelt. Die Schweißausführung ermöglicht eine einfache Anpassung an verschiedene Heizungscodes und Materialspezifikationen. Das Gerät kann auch zum Einspritzen von Flüssigkeit in Gas verwendet werden, wofür häufig hochwertige Legierungen wie Edelstahl verwendet werden.

Entscheidender Betrieb
Dampfbetriebsart
Durchfluss-Charakteristika
Besondere Kennzeichnung, modifiziert gleichprozentig, linear, gleichprozentig
Werkstoff
Alloy
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
PN, ASME
Absperrklasse
Klasse V (FCI 70-2)
Ventilgröße
DN 25/1", DN 40/1-1/2", DN 50/2", DN 100/4", DN 80/3"
Ventilgrößenstandard
DN, NPS
Ventiltyp
Eckventil
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Geschmiedete Konstruktion
  • Hochwertige Stopfbuchse; vollkommen asbestfrei
  • Variable Düsenausführung
  • Große Auswahl an unterschiedlichen Kv (Cv)-Werten verfügbar
  • Spezielle Düsenkombinationen sind lieferbar
  • Semi-druckentlastete Innenteile für eine ökonomische Antriebsauswahl
  • Pneumatischer Stellantrieb ist erhältlich
  • Druckstufe und Anschlüsse: ASME B16.34 Class 900 bis 2500 EN 1092 PN 160–400
  • Werkstoffe: ASTM SA 182 F22 oder 1.7383, ASTM SA 182 F347H oder 1.4550, ASTM SA 182 F91 oder 1.4903, weitere Werkstoffe auf Anfrage

Dokumentation und Zeichnungen