Flexim-FLUXUS F401 Heavy Duty Portable Ultrasonic Flow Meter

Flexim FLUXUS F401 – leistungsstarker portabler Ultraschalldurchflussmesser für Wasser

Produktbeschreibung

Der Flexim FLUXUS F401 ist die perfekte Wahl für Langzeitmessungen im Feld. Das leistungsstarke Durchflussmessgerät kann ohne Prozessunterbrechung binnen weniger Minuten installiert werden und liefert präzise, wiederholbare und driftfreie Messergebnisse. Da der FLUXUS F401 bereits ab einer Strömungsgeschwindigkeit von 0.01 m/s / 0,03 ft/s zuverlässig misst, eignet er sich bestens für den Einsatz im Trinkwassernetz, wo häufig geringe Strömungsgeschwindigkeiten anzutreffen sind. Dank der starken Signalleistung und hervorragenden Störschallunterdrückung kann auch an sehr großen Rohren und bei schwierigen Rohrmaterialien wie altem rostigen Stahl, GFK oder Stahlbeton gemessen werden.

Prozessmedium
Wasser
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems und des Messpunkts (Volumendurchfluss): ±2 % des Messwerts, ±0,01 m/s (±0,03 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,25 % des Messwerts ±0,01 m/s MV (±0,03 ft/s)
Durchflusskanäle
1
Bereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s (0,03 bis 82 ft/s)
Zertifizierungen/Zulassungen
Spannungsversorgung
100 bis 230 Vac / 50 bis 60 Hz (Stromversorgung)
10,5 bis 15 Vdc (Buchse am Messumformer)
integrierter Akku
Rohrgröße
40 bis 4 700 mm (1,6 bis 185 in.)
Druckbereich
Temperaturbereich (Prozessmedium)
-40 bis +100 °C (-40 bis 212 °F)
Ausgang
4–20 mA passiv
binär, Impuls
Eingang
Kommunikationsprotokoll
RS232
USB (mit Adapter)
Installation und Konfiguration des Systems
Wenn Sie weitergehende Informationen benötigen, laden Sie bitte die technischen Daten herunter.

Merkmale

  • Extrem robust
  • Perfekt geeignet für Langzeitmessungen im Feld
  • Einfache und schnelle Installation ohne Rohrarbeiten
  • Dauerhafte Ankopplung der Sensoren
  • IP68-Sensoren

Dokumentation und Zeichnungen