Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS G731 Non-intrusive Ultrasonic Gas Flow Meter

Flexim FLUXUS G731 nicht-intrusives Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gase

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS G731 markiert einen technologischen Durchbruch auf dem Gebiet der Ultraschallmessung des Volumen- und Massenstroms von Gasen mit aufklemmbaren Geräten. Hochentwickelte Signalfilter, schnellere Verarbeitungskapazitäten als je zuvor und fortschrittliche Messalgorithmen machen das FLUXUS G731 Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gase mit Aufklemmtechnik zur Standardmesslösung für jede Industrieanwendungen. Mit der neuen Synchronised Channel Averaging (SCA)-Methode und der Korrektur des Durchflussprofils ist das G731 Ultraschall-Durchflussmessgerät für die anspruchsvollsten Bedingungen geeignet. Die integrierte Funktion „Dynamic Gas Meter (Dynamisches Gasmessgerät)“ ermöglicht es dem Messgerät, die Medieneigenschaften des zu messenden Gases zu berechnen.

Prozessmedium
Alle Gase
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 bis 2 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Durchflusskanäle
bis zu 2
Bereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 35 m/s (0,03 bis 115 ft/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div 2
ATEX / IECEx Zone 2
Spannungsversorgung
90 bis 264 Vac
11 bis 32 Vdc
Rohrgröße
7 bis 1 600 mm (0,28 bis 63 in.)
Druckbereich
Temperaturbereich (Leiter)
-40 bis +240 °C (-40 bis +464 °F) / WI: -200 bis +630 °C (-328 bis +1 166 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART® aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Temperatur
4–20 mA aktiv/passiv
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Feldbus
M-Bus
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Genauigkeit und Reproduzierbarkeit: außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Genauigkeit bei hohen und niedrigen Durchflussmengen mit abgestimmten, kalibrierten und temperaturkompensierten Messwandlern sowie erweiterten Signalverarbeitungs- und Diagnosefunktionen.
  • Einfache Installation ohne Prozessunterbrechungen: ein extern montiertes System, das keine Prozessunterbrechungen oder zusätzlichen Engineering-Kosten erfordert.
  • Wartungsfrei: Kein Kontakt mit fließenden Medien bedeutet eine vollständig wartungsfreie und langlebige Messlösung, die den rauesten Umgebungsbedingungen standhält.
  • Betriebssicherheit: keine Leckagepfade, keine flüchtigen Emissionen.
  • Erweiterte Systemverifizierung
  • Dynamisches Gasmessgerät zur Berechnung von Gaseigenschaften wie Dichte und molare Masse
  • Integrierte Nassgaskorrektur
  • Zertifiziert für den Betrieb in Ex-Bereichen (FMc Class I, Division 2, ATEX/IECEx Zone 2)
  • Jedes Messsystem wird intern vorkalibriert (auf nationale Normen rückführbar) und mit einem Kalibrierzertifikat geliefert.
  • Abgestimmte Messumformer, integrierte Temperaturkompensation (gemäß den Vorschriften ANSI/ASME MFC-5.1-2011) und digitale Signalverarbeitung garantieren eine hohe Nullpunktstabilität und driftfreie Messwerte.
  • Konform mit ISO 24062
  • Korrektur der Durchflussstörung, um erforderliche gerade Rohrstrecken auf bis zu 2D-Einlass zu reduzieren

Dokumentation und Zeichnungen