Flexim-FLUXUS H831 Hydrocarbon Meter Standard Volume Flow

Flexim FLUXUS H831 Kohlenwasserstoffmessgerät für Ex-Bereiche für Standard-Volumendurchfluss

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS H831 ist ein für Ex-Bereiche der Zone 1 zugelassenes Durchfluss- und Analysemesssystem für die kohlenwasserstoffverarbeitende Industrie (HPI). Dieses hochentwickelte und hochgenaue, nicht intrusive Durchflussmessgerät kombiniert eine präzise Ultraschalldurchflussmessung und zuverlässige Geschwindigkeitsmessung mit erweiterten Berechnungs- und Diagnosefunktionen. Das robuste, langlebige Gehäuse ist explosions- und druckfest. Der integrierte HPI-Computer des berührungslosen Durchflussmessgeräts H831 berechnet die API-Dichte, die Betriebsdichte, die Dichte unter Basisbedingungen und die kinematische Viskosität. Vom Messgerät gemeldete Volumendurchflusswerte werden gemäß den Industrienormen ASTM1250, GPA TP25 und D4311 automatisch für Echtzeit-Temperatur und Druckeingänge innerhalb des Messgeräts kompensiert.

Medium
Verschiedene Kohlenwasserstoffe
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 bis 2 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Durchflusskanäle
bis zu 2
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s (0,03 bis 82 ft/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div. 1
FM Class 1 / Div. 2
ATEX / IECEx Zone 1
INMETRO
NEPSI
PESO
KOSHA
Spannungsversorgung
100–230 Vac
20–32 Vdc
Rohrgröße
6 bis 6 500 mm (0,24 bis 255,9 in.)
Druckbereich
Temperaturbereich (Leiter)
-40 bis +240 °C (-40 bis +464 °F) / WI: -200 bis +630 °C (-328 bis +1 166 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv (optional Ex-ia)
4–20 mA HART aktiv/passiv (optional Ex-ia)
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Temperatur (optional Ex-ia)
4–20 mA (optional Ex-ia aktiv)
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA (optional Ex-ia)
Foundation Feldbus (optional Ex-ia)
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Zweckmäßig: Prozesseingänge (Druck und Temperatur) für Anwendungen in der Kohlenwasserstoffverarbeitung und Reporting zum Standarddurchfluss gemäß Industrienormen ASTM1250, GPA TP25 und D4311
  • Sehr kostengünstig: keine Rohrleitungen, keine Prozessabschaltung, praktisch wartungsfrei
  • Passende, gepaarte und nass kalibrierte Durchflussmessumformer (rückführbare Zertifizierung gemäß nationalen Normen)
  • Ausgezeichnete Nullpunktstabilität und driftfrei
  • Breites Stellverhältnis
  • Unabhängig von Rohrgröße, Werkstoff, Betriebsdruck, Medium und Temperatur (ab -170 °C bis +630 °C)
  • Verschleiß- und abriebfrei
  • Nicht anfällig für Verstopfung/Korrosion
  • Kein Druckverlust und kein Risiko von potenziellen Leckagen und flüchtigen Emissionen
  • Erweiterte Systemverifizierung

Dokumentation und Zeichnungen