Flexim-PIOX S731 Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids

Flexim PIOX S731 Ultraschall-Massendurchflussmessgerät für Flüssigkeiten

Produktbeschreibung

Das Flexim PIOX S731 Massendurchflussmessgerät für Flüssigkeiten bestimmt den Massendurchfluss durch die Kombination der Laufzeiten-Durchflussmessung mit einer Schallgeschwindigkeitsmessung. Beides wird mithilfe von an der Außenseite des Rohrs montierten Ultraschallmessumformern mit Klemmvorrichtung erreicht. Diese eingriffsfreie Technologie ist die perfekte Wahl für Stoffe und Prozesse, die höchste Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit stellen Anhand der Schallgeschwindigkeit und der Temperatur ermittelt das PIOX S dynamisch die Fluiddichte und ist damit in der Lage, den Massenstrom in Stoffgemischen mit veränderlicher Zusammensetzung zu bestimmen. In binären Flüssigkeiten wie Säuren oder Laugen verhält sich die Schallgeschwindigkeit proportional zu Konzentration und Dichte. Dieser digitale Massenstrommesser misst die Schallgeschwindigkeit und ermittelt so die Dichte und Konzentration des Mediums im Rohr.

Prozessmedium
Alle Flüssigkeiten
Messgrößen
Massedurchfluss
Genauigkeit
Messunsicherheit (Volumendurchfluss): ± 1 % des Messwerts ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)*
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Bereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s (0,03 bis 82 ft/s)
Zertifizierungen/Zulassungen
ATEX/IECEx Zone 1/Zone 2
FM Class I – Div2
Spannungsversorgung
100–230 Vac, 24 DC, 12 DC
Messwandler erhältlich
Scherwelle
Rohrgröße
6 bis 6 500 mm (0,24 bis 255,9 in.)
Temperaturbereich (Leiter)
-40 bis 200 °C (-40 bis 392 °F) / WI: -200 bis 630 °C (-328 °F bis +1 112 °F)**
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART® aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Pt100/Pt1000
4–20 mA aktiv/passiv
Binäreingang
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Feldbus
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.
* Für die meisten Lösungen auf Wasserbasis und übliche Arbeitspunkte
** Zusätzlicher WaveInjector erforderlich

Merkmale

  • Für alle Rohrwerkstoffe: Glas, Stahl, Kunststoff und mehr.
  • Für fast alle Säuren, Laugen und eine Vielzahl anderer toxischer Flüssigkeiten.
  • Keine Abschaltung zur Installation erforderlich.
  • Wartungsfrei.
  • Berechnung mehrerer Parameter für Konzentration, Dichte und andere Medieneigenschaften.

Dokumentation und Zeichnungen